Publique sus productos
Minimalist sliding window system - 4-leaf MS55 - face to face

Minimalist sliding window system - 4-leaf MS55 - face to face

Traducido por Google,

MS55 – Sistema minimalista de deslizamiento de bolsillo

El sistema corredero MS55 destaca por su excepcional delgadez y estética minimalista.

Su principal ventaja radica en un riel completamente invisible, oculto debajo del piso, creando una transición perfecta entre los espacios interiores y exteriores para una apariencia ultra limpia.

Este sistema puede alojar paneles de vidrio de hasta 6 m × 3 m, garantizando al mismo tiempo un aislamiento térmico óptimo.

Las características opcionales incluyen bloqueo eléctrico, motorización y opciones de personalización avanzadas, combinando rendimiento, seguridad y diseño minimalista.

El MS55 es la solución ideal para combinar espacios interiores y exteriores con elegancia y precisión.

“La arquitectura es la creación reflexiva del espacio.” – Louis Kahn

Especificaciones
    • Technical Specifications – MS55 (Minimalist Systems)

    Maximum dimensions

    Height: up to 6,000 mm

    Width: unlimited

    Maximum glazed surface per sash: 19 m² (possible format: 6,000 × 3,210 mm)

    Maximum sash weight: 1,200 kg

    Number of tracks: unlimited

    • Thermal performance (for a 2-panel sliding system)

    Thermal transmittance (Uw): 1.5 W/m²K

    Glass coefficient (Ug): 1.0 W/m²K

    • Finishes and customization

    Exclusive customization and insertion system

    Fully bespoke project with unique options

    Available in RAL lacquer, textured finishes, and anodized coatings

    • Environmental performance and resistance

    Air permeability: Class A4

    Water tightness: Class E6A

    Wind resistance: Class VB3

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMinimalist-sliding-window-system-4-leaf-MS55
  • Familia de productoMinimalist sliding window system
  • Grupo de productosMS55
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)6000
  • Ancho (mm)6000
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1000
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95_96
  • Descripción Uniclass 2015Window walling systems
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows