Los soportes de bloque de almohada MIRO son una solución fácil de instalar y de bajo costo para muchas de sus necesidades básicas de soporte en el techo. Los diversos modelos pueden soportar líneas de gas, conductos eléctricos, líneas solares y casi cualquier otra tubería mecánica pequeña. El diseño de pie de dispersión de carga se puede usar junto con un espaciador para agregar altura adicional si es necesario, o se puede usar solo sin riesgo de comprometer la membrana del techo. Todos los soportes de los bloques de almohadas están hechos de policarbonato 100% resistente a los rayos UV, que no se seca ni se desmorona con el tiempo como los bloques de soporte de techo de espuma o caucho.
La instalación es sencilla. Simplemente colóquelos debajo de la tubería en los intervalos de espacio recomendados, agregue un espaciador o una almohadilla de soporte si es necesario, y listo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |