Publique sus productos
Roller Bearing Pipe Supports
Roller Bearing Pipe Supports

    Roller Bearing Pipe Supports

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Diseñados específicamente para su uso en aplicaciones de expansión y contracción, los soportes de la serie de rodillos utilizan un rodillo de policarbonato autolubricante para permitir el movimiento longitudinal de la tubería, lo que lo convierte en un soporte de tubería de techo perfecto para muchas aplicaciones. Esto permite una protección duradera tanto del sistema de tuberías como de la membrana del techo. Todos los soportes de la serie Roller son fácilmente ajustables en altura, desde 4″ hasta 18″ por encima del techo. También pueden soportar tuberías que varían en tamaño de 3″ a 10″. Para tuberías más grandes o mayor espacio libre de altura, consulte nuestros soportes personalizados.

    Todas las piezas metálicas son de acero inoxidable y la base es de policarbonato resistente a los rayos UV. No se secará, agrietará ni desmoronará como el caucho, la espuma o el polipropileno. El diseño único permite que el soporte de la tubería alcance la estabilidad sin penetrar ni dañar la membrana del techo.

    Especificaciones
    • A “roller-bearing” pipe support used to support roof-mounted gas pipes, electrical conduit, solar piping and other mechanical piping. Unique design absorbs thermal expansion and contraction of pipes thus preventing damage to the roof membrane. Pipes rest on a rubber roller and a stainless steel axle.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroller-bearing-pipe-support
    • Familia de productoPipe Supports
    • Grupo de productosRoller Supports
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Soporte de tubería

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México