Publique sus productos
Strut Support
Strut Support
Strut Support
Strut Support

    Strut Support

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los soportes de la serie Strut están construidos para acomodar conductos, tuberías eléctricas o solares, así como todo tipo de tuberías mecánicas. Estos modelos están disponibles en anchos desde 8″ hasta 48″, con alturas de hasta 18″ sobre el techo.

    Todas las piezas de metal son galvanizadas en caliente o de acero inoxidable, y el soporte utiliza un puntal de canal estándar de 1-5/8″, lo que permite una fácil conexión de las abrazaderas de tubería. La altura del soporte se puede ajustar fácilmente en el sitio. El material base es policarbonato resistente a los rayos UV, que no se seca ni se desmorona como los soportes de conductos hechos de espuma o caucho.

    Especificaciones
    • A pipe support with “strut” used to support roof-mounted electrical conduit, solar piping, gas pipes, and other mechanical piping. Unique design absorbs thermal expansion and contraction of pipes thus preventing damage to the roof membrane. Pipes rest on a strut system which is made of hot-dip galvanized steel. The pipe support base is made of polycarbonate resin, and all other metal parts are made of hot-dip galvanized or stainless steel. 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrut-support
    • Familia de productoPipe Supports
    • Grupo de productosStrut Supports
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Soporte de tubería
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México