Publique sus productos
PS-2-2 Roof Pipe Supports, for pipe sizes 2-1/2? and larger

PS-2-2 Roof Pipe Supports, for pipe sizes 2-1/2? and larger

Traducido por Google,
El modelo PSE-2-2 está diseñado para soportar dos tuberías hidráulicas, de refrigerante, de vapor o de gas a cualquier altura especificada sobre la superficie del techo. El marco sostiene la tubería desde arriba usando perchas.

Para acomodar tuberías simples o múltiples de cualquier altura o ancho, PHP diseña y fabrica soportes de tubería para techos a la medida usando un proceso innovador que resulta en que no haya penetraciones en el techo. Nuestros colgadores y soportes para tuberías están fabricados con componentes galvanizados en caliente y bases de polipropileno de alta densidad con un aditivo UV, lo que proporciona la máxima estabilidad y resistencia a la intemperie. Los colgadores de tubería y los soportes de tubería de techo también se pueden montar en techos planos o inclinados y están diseñados con marcos telescópicos para ajustar la altura y alinearse perfectamente con los requisitos de espacio.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaphp-systems-design-pse-2-2
  • Familia de productoPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Grupo de productosPipe Supports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Soporte de tubería

Disponibilidad en regiones

Norteamérica