Publique sus productos
SS8-C Roof Pipe Supports, for pipe sizes up to 2-1/2? OD

SS8-C Roof Pipe Supports, for pipe sizes up to 2-1/2? OD

Traducido por Google,
El modelo SS8 con canal está diseñado para soportar conductos eléctricos, líneas de drenaje de condensación o pequeñas líneas de refrigeración de hasta 2 ½” de diámetro exterior y que no excedan las 10” de altura sobre la superficie del techo.

Para acomodar tuberías simples o múltiples de cualquier altura o ancho, PHP diseña y fabrica soportes de tubería para techos a la medida usando un proceso innovador que resulta en que no haya penetraciones en el techo. Nuestros colgadores y soportes para tuberías están fabricados con componentes galvanizados en caliente y bases de polipropileno de alta densidad con un aditivo UV, lo que proporciona la máxima estabilidad y resistencia a la intemperie. Los colgadores de tubería y los soportes de tubería de techo también se pueden montar en techos planos o inclinados y están diseñados con marcos telescópicos para ajustar la altura y alinearse perfectamente con los requisitos de espacio.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaphp-systems-design-ss8-c
  • Familia de productoPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Grupo de productosPipe Supports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Soporte de tubería

Disponibilidad en regiones

Norteamérica