Publique sus productos
KXR6 PFD
Archivados

KXR6 PFD

PFD refrigerant flow branch control. -Easy installation, New PFD design means the connection of the indoor unit liquid pipe is made directly to the liquid line - bypassing the PFD. This means (x2) less pipe connections per indoor unit, reducing installation time and cost. -Optional PFD box extension cable that has a connector at ends makes it possible to separate the indoor unit and PFD box further, enable the PFD box to be located away from the indoor unit help reducing the influence of sound caused by PFD box and refrigerant flow.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPFD-E
  • Familia de productoVRF PFD
  • Grupo de productosAccessory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-18
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Calentador eléctrico
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD3030
  • CSI UniFormat II TítuloCooling Generating Systems