Conozca la Caldera Industrial de bajo NOx que cumplirá con los objetivos de eficiencia y sustentabilidad de su empresa.
La caldera de vapor de la serie LX de bajo NOx de Miura es la caldera de alta eficiencia y fácil de usar con la que su instalación ha estado soñando. El diseño único del LX garantiza seguridad, confiabilidad y eficiencia sin igual en la industria. El LX puede alcanzar regulaciones de NOx tan bajas como 9 ppm de NOx al 3 % de O2 corregido. Mientras que las calderas pirotubulares estándar requieren horas para calentarse, las calderas de la serie LX de Miura producen vapor rápido en menos de 5 minutos desde un arranque en frío. Además, debido a su diseño compacto, puede duplicar su capacidad de vapor en el mismo espacio o reducir los requisitos de espacio a la mitad para construcciones nuevas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |