Publique sus productos
Nippu
Nippu
Nippu
    Mobel

    Nippu

    Traducido por Google,
    Nippu es una mesa apilable para salas de conferencias e interiores multifuncionales. Gracias a la ingeniosa construcción del marco, la mesa ofrece mucho espacio para cada persona sentada a la mesa, incluso cuando están dispuestas en grupos. Es fácil agrupar a Nippu en filas o entre sí, lo que permite diferentes tipos de formaciones. Los tableros de las mesas se quitan rápida y fácilmente sin necesidad de herramientas. Los tableros de mesa y los marcos también se pueden transportar y almacenar en carros. También está disponible un panel de modestia, que se puede fijar en o dentro del marco.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNippu
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosDesks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)745
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
    • Descripción Uniclass 2015Office tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS