Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Fire Front

Número de Artículo: firefront
Fabricante: Moelven Modus
Familia del producto: System walls
Grupo del producto: Glazed walls
Fecha de publicación: 2016-10-12
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames.
The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Glass panels or compact wall are available options on top of the door .


Material principal: Glass
Material secundario: Wood
Diseñado en: Norway
Fabricado en: Norway

Categoría BIMobject: Muros - Particiones
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Wall finishing materials
código UNSPSC: 301615
Uniclass 2.0 Código: EE-25
Uniclass 2.0 Descripción: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Código: EF_25
Uniclass 2015 Descripción: Wall and barrier elements
NBS Reference Código: 25
NBS Reference Descripción: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Número OmniClass: 23-15 11 11
Título OmniClass: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®