Publique sus productos
Flush Front T 10 Full

Flush Front T 10 Full

Traducido por Google,
Flush Front tiene un diseño minimalista y moderno en el que el vidrio se extiende hasta el lado del pasillo. Pocos componentes y un alto grado de prefabricación proporcionan un montaje rápido y una fácil reconstrucción. Las secciones frontales densas en la extensión de paneles de vidrio o puertas consisten en elementos de pared enchapados.
Especificaciones
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflush_front_solid_wall_10
  • Familia de productoSystem walls
  • Grupo de productosPartition walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Número OmniClass23-15 13 19 15
  • Título OmniClass Wood Wall Panels

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText