Publique sus productos
Moen Chrome Eco-Performance Handshower Handheld Shower - 3887EP
Moen

Moen Chrome Eco-Performance Handshower Handheld Shower - 3887EP

Traducido por Google,
Características

Desde acabados que están garantizados para durar toda la vida hasta grifos que equilibran perfectamente la presión del agua, Moen establece el estándar de belleza excepcional y diseño innovador y confiable.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • Cabezal rociador de una función de 1-1/8" de diámetro: este cabezal de ducha de rendimiento ecológico conserva el agua sin sacrificar el rendimiento
  • disyuntor de vacío
  • la barra deslizante incluida facilita el ajuste de la altura de la ducha de mano
  • se vende por separado
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2051
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosMixing Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers