Publique sus productos
46201 Edgestone Classic stainless one-handle pulldown kitchen faucet
Moen

46201 Edgestone Classic stainless one-handle pulldown kitchen faucet

Traducido por Google,
Características del producto
  • el acabado clásico de acero inoxidable combina a la perfección con los electrodomésticos y accesorios de cocina más populares de la actualidad
  • el diseño desplegable ofrece suministro de agua al alcance de la mano
  • las manijas de palanca de un solo mango facilitan el ajuste del agua
  • chorro aireado para la limpieza diaria
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • cumple con la legislación actual, incluyendo ab1953 (california) y s152 (vermont)
  • 10 años de garantía limitada
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2058
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosEdgestone
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets