Publique sus productos
Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320
Moen

Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320

Traducido por Google,
Características

La experiencia de ducha de lluvia que puede controlar está disponible en el cabezal de ducha Velocity™ con tecnología Immersion. Un giro de una palanca permite una función de enjuague de lluvia calmante o un rociado autopresurizado.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • Ducha tipo lluvia de gran tamaño de 8" de diámetro para una cobertura de agua excepcional
  • La avanzada tecnología de ducha de lluvia Moen Immersion™ con autopresurización canaliza el agua a través del cabezal de ducha con tres veces más potencia de rociado que la mayoría de las duchas de lluvia para un enjuague más completo
  • enjuague concentrado de dos funciones; spray completo
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2062
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosVelocity
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit