Publique sus productos
Arris Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - TS22003EP
Moen

Arris Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - TS22003EP

Traducido por Google,
Características

Las tuberías expuestas y los acabados industrial-chic son solo algunos de los detalles de diseño inspirados en los lofts del centro de la ciudad que cobran vida en los grifos y accesorios Arris. Los ángulos agudos y las líneas tubulares dominan cada pieza de esta moderna colección.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • los mangos de palanca facilitan el ajuste del agua
  • equipado con la válvula de control de equilibrio de presión PosiTemp® para ayudar a mantener la temperatura del agua en la ducha
  • Tamaño generoso de 10" de diámetro: este cabezal de ducha de rendimiento ecológico conserva el agua sin sacrificar el rendimiento.
  • spray completo
  • La avanzada tecnología de ducha de lluvia Moen Immersion™ con autopresurización canaliza el agua a través del cabezal de ducha con tres veces más potencia de rociado que la mayoría de las duchas de lluvia para un enjuague más completo
  • Longitud del pico de la bañera de 6 3/4"
  • construido en el sistema de válvula común Moen M-PACT, lo que le permite actualizar el estilo del grifo en el futuro sin reemplazar ninguna plomería
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • cumple con los criterios epa WaterSense® para conservar agua sin sacrificar el rendimiento
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2068
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosArris
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers