Publique sus productos
Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower
Moen

Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower

Traducido por Google,
Características del producto
  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • los mangos de palanca facilitan el ajuste del agua
  • ciclismo
  • Cabezal rociador de 4" de diámetro: este cabezal de ducha de rendimiento ecológico conserva el agua sin sacrificar el rendimiento
  • spray completo
  • Longitud del pico de la bañera de 5"
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • cumple con los criterios epa WaterSense® para conservar agua sin sacrificar el rendimiento
  • 10 años de garantía limitada
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2070
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosMixing Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers