Publique sus productos
Via Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - TS8713
Moen

Via Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - TS8713

Traducido por Google,
Características

Cada pieza de la colección Via presenta un diseño único en forma de D con detalles muy finos. El aspecto aerodinámico crea un diseño compacto y moderno que causa impacto sin sobrecargar el baño.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • los mangos de palanca facilitan el ajuste del agua
  • equipado con la válvula de control de equilibrio de presión PosiTemp® para ayudar a mantener la temperatura del agua en la ducha
  • Ducha tipo lluvia con rociador de 6" de diámetro para una cobertura de agua excepcional
  • spray completo
  • La avanzada tecnología de ducha de lluvia Moen Immersion™ con autopresurización canaliza el agua a través del cabezal de ducha con tres veces más potencia de rociado que la mayoría de las duchas de lluvia para un enjuague más completo
  • Longitud del pico de la bañera de 7 1/4"
  • construido en el sistema de válvula común Moen M-PACT, lo que le permite actualizar el estilo del grifo en el futuro sin reemplazar ninguna plomería
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • garantia limitada de por vida
  • incluye marcas rojas y azules
  • Fecha de disponibilidad del producto: primer trimestre de 2016
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2071
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosVia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers