Publique sus productos
T936 Rizon Chrome Two-Handle Low Arc Roman Tub Faucet Includes Hand Shower
Moen

T936 Rizon Chrome Two-Handle Low Arc Roman Tub Faucet Includes Hand Shower

Traducido por Google,
Características

Pulidos con líneas horizontales limpias, los grifos y accesorios Rizon™ demuestran que la sofisticación simple es a menudo todo lo que necesita para completar un baño. El estilo moderno actualizado presenta bordes simples y curvas suaves que funcionan bien en baños pequeños o tocadores.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • las manijas de palanca de dos manijas facilitan el ajuste del agua
  • ducha de mano de una función
  • construido en el sistema de válvula común Moen M-PACT, lo que le permite actualizar el estilo del grifo en el futuro sin reemplazar ninguna plomería
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2076
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosRizon
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers