Publique sus productos
TS3661NH Annex Chrome Shower Rail with 59" Hose
Moen

TS3661NH Annex Chrome Shower Rail with 59" Hose

Traducido por Google,
Características
  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • los mangos de palanca facilitan el ajuste del agua
  • cabezal de ducha se vende por separado
  • brinda la funcionalidad tanto de un cabezal de ducha como de una ducha de mano sin una remodelación costosa
  • compatible con cualquier válvula de ducha existente, incluidas las válvulas de la competencia
  • la flexibilidad del diseño permite agregar cualquier brazo de ducha, cabezal de ducha o ducha de mano, incluidas las duchas de lluvia, sin tuberías adicionales
  • la barra de ducha anexa se conecta fácilmente a la conexión del brazo de ducha existente sin alterar la altura
  • presenta un estilo limpio y moderno que es popular entre arquitectos y diseñadores
  • el desviador de dos funciones incorporado permite cambiar fácilmente el flujo de agua entre los dos dispositivos (1 ducha de mano o 2 cabezales de ducha)
  • la barra deslizante permite que la ducha de mano se mueva fácilmente hacia arriba y hacia abajo según las preferencias personales
  • El ajuste horizontal de 2 1/2" puede adaptarse a diferentes grosores de pared, para una instalación más fácil contra cualquier superficie, especialmente importante en aplicaciones de remodelación
  • El sistema de montaje seguro y flexible cumple con los requisitos de fuerza de tracción de ADA (250 lbs.)
  • Fecha de disponibilidad del producto: Q3 2016
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2083
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosAnnex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers