Publique sus productos
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MO66-4(ECO)
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MO66-4(ECO)

    MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MO66-4(ECO)

    Traducido por Google,
    Sifón Jet Descarga Simple 4,5 L. (Cierre Lento) MO66-4(ECO)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOGEN_Single-Flush-Siphon-Jet-4-5-L-Slow-Close_MO66-4-ECO
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de productosSingle Flush
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)759
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)710
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)48.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText