Publique sus productos
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)

    MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)

    Traducido por Google,
    Sifón Jet Descarga Simple 4,5 L. (Cierre Lento) MOS66(ECO)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOGEN_Single-Flush-Siphon-Jet-4-5-L-Slow-Close_MOS66-ECO
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de productosSingle Flush
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)710
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)48.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia