Publique sus productos
Monarch Specialties 7205 Computer Desk
Monarch Specialties 7205 Computer Desk
Monarch Specialties 7205 Computer Desk
Monarch Specialties 7205 Computer Desk

    Monarch Specialties 7205 Computer Desk

    Traducido por Google,
    • El elegante escritorio de oficina blanco con marco de metal resistente es un verdadero elemento esencial en cualquier oficina en el hogar, dormitorio, sala familiar, sala de estar o estudio.
    • Este escritorio para computadora ofrece una superficie blanca brillante resistente a los rayones en la parte superior y una base de metal resistente con un diseño exclusivo entrecruzado.
    • También funciona como una mesa auxiliar contemporánea en la sala de estar para guardar las llaves, las decoraciones, los marcos de fotos o los arreglos florales.
    • El escritorio de la computadora está hecho de tableros de partículas gruesos (MDF) con un acabado laminado brillante que es resistente a los arañazos en todos los lados.
    • Dimensiones: el escritorio moderno mide 29. 75" (H) x 23. 75" (D) x 47. 25" (L).

    Como se muestra en Amazon.com

    #MonarchSpecialties #Escritorio #Escritorio para computadora #Mesa de utilidad contemporánea

    Especificaciones
    • ASSEMBLED PRODUCT - DEPTH / WIDTH: 23.75
      ASSEMBLED PRODUCT - HEIGHT: 29.75
      ASSEMBLED PRODUCT - LENGTH: 47.25
      ASSEMBLED PRODUCT - WEIGHT / LBS: 40
      ASSEMBLY REQUIRED: YES
      ASSEMBLY TIME: 60
      BOX (SHIPPING CARTONS QTY): 1
      BOX 1 - CUBE: 4.52
      BOX 1 - DEPTH / WIDTH: 30
      BOX 1 - HEIGHT: 5.5
      BOX 1 - LENGTH: 50
      BOX 1 - WEIGHT / LBS: 43
      BOX 1 HS NUMBER: 9403.30.80.00
      BOX 1 UPC CODE: 878218005908
      COLOR: WHITE
      Master Item Specification
      COUNTRY OF PRIMARY WOOD MILL: THAILAND
      DEPARTMENT - 1: OFFICE
      FINISH ATTRIBUTES: CHROME, GLOSSY
      FINISHED ON ALL SIDES: YES
      LEG 1 - DEPTH / WIDTH: 0.75
      LEG 1 - HEIGHT: 28
      LEG 1 - LENGTH: 0.75
      LEGS 1 - INCLUDED (QTY): 4
      MATERIAL: PARTICLE BOARD
      MATERIAL - 2: METAL
      PACKAGING MATERIAL WEIGHT: 3
      PRODUCT TYPE: COMPUTER DESK
      STYLE: CONTEMPORARY, MODERN
      WEIGHT CAPACITY: 45
      WOOD PERCENTAGE (%): 50

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMonarch-Specialties-7205-Computer-Desk
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosComputer Desk
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment