Publique sus productos
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
    Montel Inc

    Aetnastak® Cantilever Library Shelving System

    4.7 de 5 estrellas4.7(15 reseñas)
    Traducido por Google,

    En lo que respecta al almacenamiento, Aetnastak® es la referencia. Este sistema compacto de estanterías voladizas se puede reconfigurar una y otra vez para adaptarse perfectamente a sus preferencias.

    Además de cubrir sus necesidades inmediatas de almacenamiento, el sistema de estanterías voladizas Aetnastak® es una opción ideal para sus futuras necesidades de almacenamiento. Es muy sencillo alargar, acortar, reubicar o acoplar las unidades existentes, sin la complejidad de añadir piezas. Transforme las estanterías de una cara a dos caras (o viceversa) según sus necesidades, simplemente añadiendo o quitando estantes en un lado. Si bien Aetnastak está diseñado como una estantería fija, puede montarse en uno de nuestros sistemas móviles para optimizar el espacio de almacenamiento.

    Sea cual sea la configuración que elijas, puedes contar con su robustez. Los marcos soldados, de gran solidez, están diseñados para ofrecer resistencia y rigidez duraderas. Los estantes superan los estándares de la industria, brindándote toda la capacidad que puedas necesitar.

    Características:

    • Los zócalos se ajustan verticalmente y están empotrados debajo del estante inferior para proporcionar espacio para los pies.
    • Las pilas se pueden modificar de doble cara a cara o viceversa quitando o añadiendo estantes en un lado. Los estantes se ajustan fácilmente sin necesidad de herramientas.
    • Las estanterías independientes se pueden desmontar de una cocina y utilizar en otro lugar sin necesidad de piezas adicionales.
    • Niveladores roscados ajustables.
    • Cumple y supera los requisitos del Código Uniforme de Construcción (UBC, por sus siglas en inglés) para zonas sísmicas.

    Beneficios

    • Evita las marcas de rozaduras y proporciona un aspecto limpio.
    • Permite una flexibilidad total para futuras expansiones o reorganizaciones.
    • El sistema se puede reubicar fácilmente.
    • Garantiza la estabilidad en suelos irregulares.
    Especificaciones
    • Standard Nominal Dimensions

      • Width: 24", 30", 36"
      • Depth-Plain: 7" to 17" (1" increment)
      • Depth-Slotted: 7" to 17" (1" increment)
      • Height: 36" to 108" (1" increment)

      This cantilever shelving system offers a large range of accessories and practical features. Sections can be reconfigured, lengthened, shortened, relocated, or joined to existing units easily and without adding any extra parts. Stacks can be modified from double faced to single faced, or vice-versa, by removing or adding shelves on one side of the shelving unit.
      In addition to Aetnastask’s elegance, strength, rigidity, and safety features, the welded frame construction is designed to meet
      seismic requirements — while remaining pleasing to the eye!

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAetnastak
    • Familia de productoLibrary Shelving
    • Grupo de productosCantilever Shelving
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCantilever Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 25 21 11 11
    • Título OmniClass Library Shelving
    • CSI UniFormat II CódigoE1090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment