Publique sus productos
Hybria 4-Post Library Shelving System
Hybria 4-Post Library Shelving System
Hybria 4-Post Library Shelving System
    Montel Inc

    Hybria 4-Post Library Shelving System

    4.8 de 5 estrellas4.8(25 reseñas)
    Traducido por Google,

    Cuando se trata de soluciones de almacenamiento que combinan elegancia y eficiencia, Hybria le ofrece lo mejor de ambos mundos.

    Con un enfoque innovador y una mayor flexibilidad de diseño, las estanterías de biblioteca de 4 postes Hybria permiten una mayor capacidad de archivo y almacenamiento, características modernas y elegantes, y una funcionalidad distintiva diseñada para configuraciones fijas y móviles que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones de almacenamiento.

    Este producto de estantería, que incorpora nuestro exclusivo sistema híbrido de 4 postes, combina el atractivo diseño de nuestras estanterías cantilever Aetnastak® para bibliotecas, diseñadas por expertos para gestionar libros de todas las formas y tamaños, con la eficiencia práctica de las estanterías SmartShelf®, capaces de albergar una amplia gama de objetos de almacenamiento.

    Inspirada en el diseño europeo contemporáneo, la estantería de biblioteca Hybria Curve de 4 postes de Montel está diseñada para fomentar espacios de biblioteca colaborativos que promuevan las áreas de reuniones y de trabajo del personal.

    Hybria Curve amplía el concepto de movilidad de las estanterías de biblioteca al brindar soporte a espacios de biblioteca dinámicos y multifuncionales que se adaptan fácilmente a medida que surgen nuevas necesidades. Hybria Curve incorpora flexibilidad y adaptabilidad para la planificación de espacios de biblioteca actuales.

    Especificaciones
    • Features:

      • Simple or double face shelving units available
      • Available simple face sizes:
        • 30" (762 mm) external – 24" (609.6 mm) internal or
        • 36" (914.4 mm) external – 30" (762 mm) internal
      • Available double face size:
        • 36" (914.4 mm) external – 24" (609.6 mm) internal
      • Nominal shelf depth: 10" (254 mm)
      • Maximum height: 66" (1.676 m)
      • Available with caster or levelers
      • Finishes for canopy top: standard steel or
        • optional veneer-laminate
      • Perforated steel end, center and back panels
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHybria
    • Familia de productoLibrary Shelving
    • Grupo de productos4‑Post Hybrid Shelving
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 25 21 11 11
    • Título OmniClass Library Shelving