Publique sus productos
SafeAisle® Powered Mobile Storage System
SafeAisle® Powered Mobile Storage System
SafeAisle® Powered Mobile Storage System
    Montel Inc

    SafeAisle® Powered Mobile Storage System

    Traducido por Google,

    Aproveche al máximo la seguridad del almacenamiento mientras aumenta su capacidad de almacenamiento y productividad con nuestro sistema de almacenamiento móvil alimentado SafeAisle® de calidad comercial. Con su innovadora y patentada tecnología Aisle LED Guard Technology™ de detección de pasillo, SafeAisle® garantiza la protección tanto de los usuarios como de los objetos.

    Si la seguridad es su principal preocupación, SafeAisle® es la opción número uno. Los sistemas de almacenamiento móvil con motor SafeAisle® pueden acomodar en sus carros una variedad de soluciones de estanterías, archivos y estanterías, así como una amplia línea de complementos. Con un sistema de almacenamiento móvil de tan alta densidad, puede obtener la flexibilidad que necesita para personalizar sus estanterías mientras optimiza su capacidad, sin sacrificar la seguridad.

    Diseñado para proporcionar soluciones innovadoras de almacenamiento y archivo para entornos de espacios de trabajo modernos, SafeAisle® agrega una nueva dimensión a la seguridad al detectar toda la superficie del piso de un pasillo con su Aisle LED Guard Technology™ de detección completa de pasillo.

    Con una estética refinada y una flexibilidad de diseño inherente, SafeAisle® no solo ofrece estándares mejorados en seguridad, sino también confiabilidad, facilidad de uso y productividad superiores. Con SafeAisle®, obtenga un sistema compacto de alta densidad combinado con total tranquilidad.

    Especificaciones
    • SafeAisle® Key Features

      Standard Components

      • Gearmotor(s) AC 90DVC

      Standard Controls

      • Master: PIN-Code Control with LCD Display
      • Secondary: Standard Controls with LCD Display

      Optional Controls

      • PIN-Code Control with LCD Display on Each Face Panel
      • Dual Access Controls

      Standard Safeties

      • Aisle-Entry People Counter
      • Infrared Foot-Level Safety Beam – One Side of Mobile Carriage

      Optional Safeties

      • Infrared Foot-Level Safety Beam – Either Side of Mobile Carriage

      Advanced Optional Safety

      • LED Guard Technology – Complete Aisle-Detection Passive Safety
      • Floor-Level Safety Beam(s) are not required with LED Guard Technology

      Security Options

      • Building Alarm Interface (Fire, Security, Lighting)
      • Gearmotor(s) AC 90VDC with Brake – Last Mobile Carriage
      • Floor Locking Pin

      Auxiliary Power Options

      • Mechanical Ratchet Override
      • UPS Automatic Built-In Battery Backup Override

      Remote Options

      • Wi-Fi Remote Control
      • ePulse Remote Monitoring & Configuration Software

      Accessory Options

      • Automatic Overhead Aisle Lighting
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSafeAisle
    • Familia de productoMobile Storage Systems
    • Grupo de productosPowered Mobile Shelving
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 26.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMotorized Mobile Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 25 21 11 11
    • Título OmniClass Library Shelving