Publique sus productos
Smartshelf® 4-Post Hybrid Multi-use Shelving System
Smartshelf® 4-Post Hybrid Multi-use Shelving System
    Montel Inc

    Smartshelf® 4-Post Hybrid Multi-use Shelving System

    Traducido por Google,

    El sistema de almacenamiento en estanterías de 4 postes SmartShelf® es una alternativa de estantería abierta, que puede configurarse de innumerables maneras y personalizarse para albergar una amplia gama de artículos. Diseñado con la versatilidad en mente, es una solución única que se adapta a todos para una miríada de necesidades de almacenamiento.

    SmartShelf® es la alternativa inteligente a las estanterías regulares. ¡Mezcla y combina configuraciones! El sistema híbrido de estanterías de cuatro postes permite colocar estanterías de profundidad completa y espalda con espalda a la vez: estanterías de 16 pulgadas espalda con espalda separadas por un divisor central o estantes de profundidad total de 32 pulgadas. Esto es excelente para almacenar eficientemente artículos grandes y pequeños dentro de la misma unidad. Las ventajas no se detienen ahí. Hay todo tipo de permutaciones prácticas que puede introducir, como ganchos y soportes, puertas con persianas, gabinetes o cajones con cerradura para mayor seguridad. Para mayor movilidad y capacidad, monte las unidades en uno de nuestros carros móviles.

    Con dos tecnologías dentro de un solo marco posterior, puede almacenar prácticamente cualquier cosa. Este exclusivo concepto patentado de estanterías sin pernos ofrece dos alternativas que puede mezclar y combinar: sistema de estanterías con ganchos que no requieren herramientas para el ajuste de las estanterías capaz de soportar una capacidad de carga de hasta 300 lb por estantería, y sistemas de estanterías con soporte y refuerzos para estanterías capaces de soportando una capacidad de carga de hasta 500 lb por estante.

    Especificaciones
    • STANDARD DIMENSIONS

      • BACK-TO-BACK SHELF (DEPTH): 8”, 9”, 10”, 12’’, 13”, 15”, 16”, 18”, 24”, 30”, 36”
      • DOUBLE FACE FULL DEPTH SHELF (DEPTH): 16”, 18”, 20”, 24”, 26”, 30”, 32”, 36”
      • WIDTH: 24’’, 30’’, 36”, 39 3/8”, 42”, 48”
      • HEIGHT: 76’’, 85’’, 88”, 97”, 108”, 120”
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSmartshelf
    • Familia de productoShelving Systems
    • Grupo de productos4‑Post Hybrid Multi‑Use Shelving
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC44
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPost-and-Shelf Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 25 21 11 11
    • Título OmniClass Library Shelving