Publique sus productos
ModulArt™ Freestanding Art Racks & Screen Kits
ModulArt™ Freestanding Art Racks & Screen Kits
    Montel Inc

    ModulArt™ Freestanding Art Racks & Screen Kits

    Traducido por Google,

    Almacene de manera eficiente sus pinturas y obras de arte largas o de gran tamaño, incluso en espacios reducidos, con nuestros kits de pantallas extraíbles independientes ModulArt™ y estantes de arte extraíbles independientes. Cada una de sus unidades compactas es independiente y móvil, y le permite agregar elementos escalables a medida que crecen sus necesidades en el espacio de su museo o galería de arte.

    Con su diseño compacto y elegante, el sistema de bastidores artísticos ModulArt™ es prácticamente una obra de arte en sí misma. Este sistema de almacenamiento modular móvil sobre ruedas se ha desarrollado para proporcionar un almacenamiento eficiente y fácil de usar de pequeñas colecciones de pinturas y otras obras de arte en entornos donde el espacio de almacenamiento es escaso. Cada kit ModulArt™ es una estructura móvil independiente premontada sobre ruedas. Dentro de un área compacta, sus 6 bastidores de paneles retráctiles de doble cara le brindan unos 576 pies cuadrados de superficie para colgar pinturas y obras de arte, o para otros tipos de elementos colgantes, como herramientas en un taller.

    La estructura modular independiente de ModulArt™ tiene dos ventajas cruciales. En primer lugar, no es necesario colocar este producto listo para usar en paredes, pisos o techos, ni instalar rieles incómodos y difíciles de manejar o similares que ocupan más de su espacio limitado. Esto significa que cada vez que desee reposicionar o reubicar ModulArt™, solo requiere un mínimo de esfuerzo para hacerlo. En segundo lugar, con el diseño modular, tiene el potencial de aumentar su capacidad de almacenamiento con el tiempo agregando más pantallas a medida que crece su colección. ModulArt™ se puede expandir en tres direcciones diferentes, lo que le brinda la libertad de adaptar el diseño a su entorno de almacenamiento.

    Especificaciones
    • Features

      • ModulArt by Montel is a concept based on a standalone structure consisting of 6 retractable panels providing a 576 sq. ft hanging surface.
      • Side panels can be provided when additional storage surface is needed. To meet maximum storage needs, it is possible to increase ModulArt’s capacity by attaching 5 additional sliding panels, thereby increasing storage capacity up to 1,056 sq. ft.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModulArt
    • Familia de productoArt Storage Systems
    • Grupo de productosFreestanding Pull‑Out Art Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_50_51
    • Descripción Uniclass 2015Mesh panels