Publique sus productos
Mora Inxx Shower System S5
Mora Inxx Shower System S5

    Mora Inxx Shower System S5

    Traducido por Google,
    Conjunto de ducha mural con teleducha de ahorro de energía y agua 9 l/min, rociador de ducha 12 l/min. Flexo de ducha, 1750mm, en metal. Cromo. RSK 8180922 NRF 4294164 LVI 6561059 El estrés y los mostos cotidianos literalmente lo enjuagarán con el sistema de ducha Mora Inxx. Con sus líneas limpias y estrictas une forma y función de una manera intransigente. El gran takduschen de 250 mm distribuye el agua generosamente sobre el cuerpo y transmite una fuerte sensación que durará. El sistema Calc se asegura de que no tenga que molestarse con las boquillas que vuelven a cálices.
    Especificaciones
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal 1750 mm, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia130008
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMORA INXX II Concealed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1216
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures