Publique sus productos
Mora Rexx Shower System S6
Mora Rexx Shower System S6

    Mora Rexx Shower System S6

    Traducido por Google,
    Conjunto de ducha mural con sistema antical de fácil limpieza. Flexo de ducha 1750 mm, en metal. Teleducha de ahorro de energía y agua 9 l/min, rociador de ducha 12 l/min. Cromo. RSK 8180926 NRF 4294161 LVI 6561056 VVS 737801304 130016.0011 Cromo/negro. RSK 8180936 NRF 4294162 LVI 6561057 VVS 737801314 Mora Rexx es la esencia del diseño y la funcionalidad escandinavos. El minimalismo y la sencillez caracterizan esta línea de productos. Su innovación radica en su precisión. Cuando la tradición y la artesanía se encuentran con métodos de fabricación de última generación y un diseño inspirador, el resultado es Mora Rexx. Esta generosa ducha incluye un amplio rociador fijo y una práctica teleducha, ambos con sistema antical.
    Especificaciones
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Connection with G1/2. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia130016
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMora Rexx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1216
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)4.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa