Publique sus productos
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5

    Mora Rexx Shower set S5

    Traducido por Google,
    Conjunto de ducha con sistema antical. Teleducha de bajo consumo y agua 9 l/min. Soporte de pared ajustable para agujeros existentes. Cromo. RSK 8932177 NRF 4294585 LVI 6569455 VVS 737803504 Con su diseño simple y minimalista, los mezcladores Mora Rexx son la esencia del diseño y la funcionalidad escandinavos. Su innovación radica en su precisión. Cuando la tradición y la artesanía se encuentran con métodos de fabricación de última generación y un diseño inspirador, el resultado es Mora Rexx. La versión que se muestra aquí es un hermoso sistema de ducha con función inteligente incorporada.
    Especificaciones
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia130190
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMora Rexx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)20
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.82
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures