Publique sus productos
Mora Cera S5 Shower Set
Mora Cera S5 Shower Set

    Mora Cera S5 Shower Set

    Traducido por Google,
    Conjunto de ducha con jabonera y flexo de ducha en metal. La mezcla de aire proporciona un flujo de confort de 6 l/min, flujo máximo de 10 l/min. Cromo. RSK 8199232 NRF 4294172 VVS 737554304 El baño es un lugar para relajarse, disfrutar y recargar las pilas. Así que llénalo de disfrute. Ahorre energía sin esfuerzo, protéjase contra las fluctuaciones en la temperatura del agua, tome una ducha extra larga con la conciencia tranquila. Mora Cera pone tiempo de calidad en tu baño de innumerables formas.
    Especificaciones
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With soap dish. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Optional connection with/without air mixture. Air mixture provides comfort flow at 6 l/min, max flow 10 l/min.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia130316
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMora Cera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia