Publique sus productos
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer

    Mora Cera B5 Care Basin Mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo con palanca Care, cierre suave y función Eco. Mangueras PEX® con tuerca de conexión de 3/8". Fabricado en latón homologado 4MS. Cromado. 243011.CA El baño es un lugar para relajarse, disfrutar y recargar las pilas. Llénelo de placer. Ahorre energía sin esfuerzo, protéjase de las fluctuaciones de temperatura del agua, disfrute de una ducha extra larga con la conciencia tranquila. Mora Cera le ofrece un tiempo de calidad en el baño de innumerables maneras.
    Especificaciones
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy- and water-saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible connection tubes in metal interlock Soft PEX® with flexible hoses 3/8" connector nut. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia243011-CA
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosMora Cera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)290
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures