Publique sus productos
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c

    MORA INXX II Shower kit 150 c/c

    Traducido por Google,

    Con su duradero acabado cromado, el INXX II combina un diseño clásico con alto rendimiento, temperatura constante, excelente comodidad y protección efectiva contra quemaduras. La ducha fija tiene un rociador de gran tamaño y esbelto que queda genial en baños con carácter fuerte y formas llamativas, así como en baños clásicos pensados para el descanso y la relajación. El mezclador ha sido probado y aprobado de acuerdo con las normas de construcción vigentes y es energéticamente eficiente, lo que significa que reduce el uso de agua y energía sin comprometer la comodidad. La colección INXX II ofrece una experiencia acuática de clase mundial.

    INXX II es una colección elegante y atemporal en una paleta de colores cuidadosamente seleccionados. Ofreciendo una combinación de alta calidad, diseño sobrio y comodidad excepcional, esta es la colección definitiva.

    Chrome: Número de artículo 271500 RSK 8283071 NRF 4290487

    Negro mate: número de artículo 271500.12 RSK 8283072 NRF 4290488

    Blanco mate: número de artículo 271500.22 RSK 8283073 NRF 4290489

    Gris mate: número de artículo 271500.44 RSK 8283074 NRF 4290491

    Latón pulido: Número de artículo 271500.60 RSK 8283075 NRF 4290492

    Latón cepillado: Número de artículo 271500.62 RSK 8283076 NRF 4290493



    Especificaciones
    • Consist of:  

      MORA INXX II shower mixer: 

      • Pressure balanced thermostatic mixer 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

      MORA INXX II shower:

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes 
      • With Easy-Clean anti-limescale system 
      • Eco (energy and water saving hand shower 8 l/min)



    Especificaciones técnicas
    • Referencia271500
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMORA INXX II Concealed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)766
    • Ancho (mm)261
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)4.577
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures