Publique sus productos
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c

    MORA INXX II Shower system kit 160 c/c

    Traducido por Google,

    Con su duradero acabado cromado, el INXX II combina un diseño clásico con alto rendimiento, temperatura constante, excelente comodidad y protección efectiva contra quemaduras. La ducha fija tiene un rociador de gran tamaño y esbelto que queda genial en baños con carácter fuerte y formas llamativas, así como en baños clásicos pensados para el descanso y la relajación. El mezclador ha sido probado y aprobado de acuerdo con las normas de construcción vigentes y es energéticamente eficiente, lo que significa que reduce el uso de agua y energía sin comprometer la comodidad. La colección INXX II ofrece una experiencia acuática de clase mundial.

    INXX II es una colección elegante y atemporal en una paleta de colores cuidadosamente seleccionados. Ofreciendo una combinación de alta calidad, diseño sobrio y comodidad excepcional, esta es la colección definitiva.

    Chrome: Número de artículo 271800 RSK 8283083

    Negro mate: número de artículo 271800.12 RSK 8283084

    Blanco mate: número de artículo 271800.22 RSK 8283085

    Gris mate: número de artículo 271800.44 RSK 8283086

    Latón pulido: Número de artículo 271800.60 RSK 8283087

    Latón cepillado: número de artículo 271800.62 RSK 8283088



    Especificaciones
    • MORA INXX II thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With reversible headwork 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

      Mora Izzy Shower System:

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Adjustable height.
      • Shower bar can be shortened if required
      • Hand shower 8 l/min, shower head 12 l/min)


    Especificaciones técnicas
    • Referencia271800
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMORA INXX II Concealed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)98
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)6.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa