Con su duradero acabado cromado, el INXX II combina un diseño clásico con alto rendimiento, temperatura constante, excelente comodidad y protección efectiva contra quemaduras. La ducha fija tiene un rociador de gran tamaño y esbelto que queda genial en baños con carácter fuerte y formas llamativas, así como en baños clásicos pensados para el descanso y la relajación. El mezclador ha sido probado y aprobado de acuerdo con las normas de construcción vigentes y es energéticamente eficiente, lo que significa que reduce el uso de agua y energía sin comprometer la comodidad. La colección INXX II ofrece una experiencia acuática de clase mundial.
INXX II es una colección elegante y atemporal en una paleta de colores cuidadosamente seleccionados. Ofreciendo una combinación de alta calidad, diseño sobrio y comodidad excepcional, esta es la colección definitiva.
Chrome: Número de artículo 271900 RSK 8283089 NRF 4290494
Negro mate: número de artículo 271900.12 RSK 8283090 NRF 4290495
Blanco mate: número de artículo 271900.22 RSK 8283091 NRF 4290496
Gris mate: número de artículo 271900.44 RSK 8283092 NRF 4290497
Latón pulido: Número de artículo 271900.60 RSK 8283093 NRF 4290498
Latón cepillado: Número de artículo 271900.62 RSK 8283094 NRF 4290499
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |