Publique sus productos
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer
MORA INXX II soft small Basin mixer

    MORA INXX II soft small Basin mixer

    Traducido por Google,

    Monomando Lavabo con cierre amortiguado, aireador ahorrador de agua y energía. Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Mangueras de PEX® blando con tuerca de conexión de 3/8". De latón homologado 4MS. Cromadas.

    273001.CA RSK 8278252 NRF4290442

    Este mezclador de lavabo también está disponible en otros seis colores diferentes. Matte black art.no 273001.12CA RSK 8278253 NRF 4290443 Matte white art.no 273001.22CA RSK 8278254 NRF 4290444 Matte grey art.no 273001.44CA RSK 8278255 NRF 4290445 Polished brass art.no 273001.60CA RSK 8278256 NRF 4290446 Brushed brass art.no: 273001.62CA RSK 8278257 NRF 4290447

    INXX II es elegante y atemporal, y está disponible en una paleta de tonos de color natural cuidadosamente seleccionados. Gracias a la elección de acabados mate o lacados, la colección es perfecta para interiores neutros, rústicos o más funcionales.

    El INXX II combina un diseño exclusivo con un alto rendimiento y ofrece una experiencia acuática de clase mundial.

    Especificaciones
    • Soft closing.                                                                                                                                                                                            Adjustable flow control and temperature limiter.                                                                                                                                               Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

    Especificaciones técnicas
    • Referencia273001
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de productosMora Inxx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)143
    • Ancho (mm)42
    • Profundidad (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.135
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures