Publique sus productos
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer

    MORA INXX II sharp high Basin mixer

    Traducido por Google,

    Los mezcladores de lavabo INXX II están disponibles en tres alturas diferentes, incluida la alta adecuada para lavabos de encimera. Con su acabado cromado duradero y líneas rectas, caño largo y boquilla inclinada, el mezclador de lavabo afilado INXX II es atractivo a la vista y práctico de usar. El mezclador ha sido probado y aprobado de acuerdo con las normas de construcción vigentes y es energéticamente eficiente, lo que significa que reduce el uso de agua y energía sin comprometer la comodidad. Un desagüe a presión en un color a juego está disponible como accesorio.

    273023.CA RSK 8278283 NRF4290475

    Este mezclador de lavabo también está disponible en otros seis colores diferentes. Matte Black Art.No 273023.12ca RSK 8278284 NRF 4290476 Matte White Art.No 273023.22ca RSK 8278285 Nrf 4290477 Matte Gray Art.No 273023.44ca RSK 8278286 Nrf 4290478 273023.62CA RSK 8278288 NRF 4290481

    INXX II es una colección elegante y atemporal en una paleta de colores cuidadosamente seleccionados. Ofreciendo una combinación de alta calidad, diseño sobrio y comodidad excepcional, esta es la colección definitiva.

    Especificaciones
      • ESS (energy saving system) 
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 5 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Hole diameter Ø34-37 mm

                                                                                                                                                  

    Especificaciones técnicas
    • Referencia273023
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de productosMora Inxx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)217
    • Ancho (mm)42
    • Profundidad (mm)136
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures