Publique sus productos
INXX II Concealed shower system ceiling
INXX II Concealed shower system ceiling
INXX II Concealed shower system ceiling
INXX II Concealed shower system ceiling
INXX II Concealed shower system ceiling

    INXX II Concealed shower system ceiling

    Traducido por Google,

    MORA INXX II sistema de ducha de techo

    Elegante y minimalista, combina una lujosa ducha fija con teleducha y un aspecto continuo, sin tornillos visibles. Mejora tu estilo y crea la ducha perfecta para ti, con muchas combinaciones funcionales y acabados para explorar.

    INXX II es una colección elegante y atemporal en una paleta de colores cuidadosamente seleccionados. Ofreciendo una combinación de alta calidad, diseño sobrio y comodidad excepcional, esta es la colección definitiva.


    Cromo: Número de artículo 275001 RSK 8295098 NRF 4290554

    Negro mate: Número de artículo 275001.12 RSK 8295099 NRF 4290555

    Latón pulido: Número de artículo 275001.60 RSK 8295100 NRF 4290556

    Latón cepillado: Número de artículo 275001.62 RSK 8295101 NRF 4290557




    Especificaciones
    • PROPERTIES

      • Thermostatic mixer with reversible headwork
      • Safety stop at 38°C
      • Ceramic headwork
      • Handle in metal
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Safety box in stainless steel
      • Chrome-plated hose 1500 mm
      • Shower head Ø300 mm
      • Hand shower Ø90 mm
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Build-in depth (min. 75 mm - max. 105 mm)

        Consist of following article number:
      • 275030 concealed thermostatic mixer
      • 275040 safety box for thermostatic mixer
      • 275060 cover plate and handle for temperature and flow
      • 275405 shower pipe 150 mm for ceiling mounting
      • 275415 hand shower holder with water outlet
      • 209575 hand shower Ø90 mm
      • 130348 shower head Ø300 mm
      • S600198 shower hose 1500 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia275001XX
    • Familia de productoShower System Concealed
    • Grupo de productosMORA INXX II
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)12.79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011327
    • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures