Publique sus productos
MMIX II Shower set Vaska
MMIX II Shower set Vaska
MMIX II Shower set Vaska

    MMIX II Shower set Vaska

    Traducido por Google,

    El estilo atemporal y la tecnología de ahorro de energía de la colección MMIX II, con certificación medioambiental, realzan el interior de cualquier baño. Basado en tecnología de ahorro de energía, es la manera perfecta de experimentar el concepto de agua sostenible de Mora en un paquete atractivo y asequible.

    MMIX II presenta un diseño actualizado para su unidad de ducha de mano con detalles cuidadosamente pensados. En esta versión, el set de ducha se fija a los tubos de entrada, lo que evita taladrar la pared y alterar la barrera contra la humedad. Es una pieza de alta calidad sin concesiones.

    N.º de artículo: 331400 RSK 8283428 NRF 4294664

    Especificaciones
      • Model "Vaska"
      • Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes
      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Lead Free material
    Especificaciones técnicas
    • Referencia331400
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMora MMIX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia