Publique sus productos
MMIX II Shower Kit 160 c/c
MMIX II Shower Kit 160 c/c
MMIX II Shower Kit 160 c/c

    MMIX II Shower Kit 160 c/c

    Traducido por Google,

    El estilo atemporal y la tecnología de ahorro de energía de la colección MMIX II, con certificación medioambiental, realzan el interior de cualquier baño. Basado en tecnología de ahorro de energía, es la manera perfecta de experimentar el concepto de agua sostenible de Mora en un paquete atractivo y asequible.

    El kit de ducha MMIX II presenta un diseño actualizado para su unidad de ducha de mano y un termostato mejorado. La atención al detalle y el enfoque en la calidad característicos de Mora significan que esta elegante ducha cromada cumple en todos los frentes.

    N.º de artículo 331600 RSK 8283429

    Cumple con LEED (6 l/min) - Art.no: 331600.LD RSK 8283432

    Especificaciones
    • Consist of:

      MORA MMIX II thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

      MORA MMIX II shower set (art.no. 331300):

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes
      • With Easy-Clean anti-limescale system
    Especificaciones técnicas
    • Referencia331600
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMMIX II
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)267
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)3.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures