Publique sus productos
MMIX II Shower kit with bath mixer 150 c/c
MMIX II Shower kit with bath mixer 150 c/c
MMIX II Shower kit with bath mixer 150 c/c

    MMIX II Shower kit with bath mixer 150 c/c

    Traducido por Google,

    El estilo atemporal y la tecnología de ahorro de energía de la colección MMIX II, con certificación medioambiental, realzan el interior de cualquier baño. Basado en tecnología de ahorro de energía, es la manera perfecta de experimentar el concepto de agua sostenible de Mora en un paquete atractivo y asequible.

    El kit de ducha MMIX II presenta un diseño actualizado para su unidad de ducha de mano y un termostato mejorado. Hemos actualizado nuestro clásico mezclador de bañera cromado MMIX, ahora con líneas refinadas y más rectas y una expresión más atrevida, resaltando su excepcional funcionalidad y elegancia. Su interior también ha sido actualizado con un termostato mejorado para una eficiencia energética óptima. La atención al detalle y el enfoque en la calidad característicos de Mora significan que esta elegante ducha cromada cumple en todos los frentes.

    Con mezclador de bañera - Art.no 331705 RSK 8283434 NRF 4294667 LVI 6360750


    Especificaciones
    • Consist of:

      MORA MMIX II thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic bath mixer with swivel spout.
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With swivel spout
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

      MORA MMIX II shower set (art.no. 331300):

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes
      • With Easy-Clean anti-limescale system
    Especificaciones técnicas
    • Referencia331705
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMMIX II
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)267
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)3.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia