Publique sus productos
Mora MMIX II Basin Mixer with dishwasher vaste
Mora MMIX II Basin Mixer with dishwasher vaste
Mora MMIX II Basin Mixer with dishwasher vaste

    Mora MMIX II Basin Mixer with dishwasher vaste

    Traducido por Google,

    El estilo atemporal y la tecnología de ahorro de energía de la colección MMIX II, con certificación medioambiental, realzan el interior de cualquier baño. Basado en tecnología de ahorro de energía, es la manera perfecta de experimentar el concepto de agua sostenible de Mora en un paquete atractivo y asequible.

    MMIX II unifica su diseño ergonómico con eficiencia energética de primer nivel en una elegante pieza cromada que combina calidad y apariencia. Este año, actualizamos su lenguaje de diseño con líneas más rectas y mejoramos sus atributos de ahorro de energía.

    Con lavavajillas vasteArt.no 333086 RSK 8275847 NRF 4290141 LVI 6167041


    Especificaciones
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout 110°
      • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia333086
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosMora MMIX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)174
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.84
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets