Publique sus productos
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down

    MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down

    Traducido por Google,

    El estilo atemporal y la tecnología de ahorro de energía de la colección MMIX II, con certificación medioambiental, realzan el interior de cualquier baño. Basado en tecnología de ahorro de energía, es la manera perfecta de experimentar el concepto de agua sostenible de Mora en un paquete atractivo y asequible.

    Nuestro clásico sistema de ducha MMIX cromado se revisa con una nueva y atrevida forma de líneas rectas y mayores proporciones para una funcionalidad y estética superiores. Internamente, cuenta con un termostato actualizado para maximizar la eficiencia energética y al mismo tiempo mejorar su experiencia de ducha.

    Con conexión de ducha abajo - Art.no: 334030 RSK 8283442


    Especificaciones
    • Consist of: 
      MORA MMIX II thermostatic mixer: 

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With reversible headwork 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 
      • Note! Not for Vaska

      MORA MMIX II Shower System: 

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • With Easy-Clean anti-limescale system 
      • Wall bracket freely adjustable in height, 830–990 from connection and 50–100 mm from wall, 2x20 mm spacers included, with sealing, hidden pipe joint
    Especificaciones técnicas
    • Referencia334030
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMMIX II
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1450
    • Ancho (mm)267
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia