Publique sus productos
LYNX Shower set
LYNX Shower set
LYNX Shower set
LYNX Shower set

    LYNX Shower set

    Traducido por Google,

    LYNX es la nueva colección de Mora que unifica los más altos estándares tecnológicos sostenibles y funcionales de Mora con una estética atemporal y una selección de materiales de primera calidad. Cada pieza ofrece una experiencia sin concesiones en cromo y negro mate para una expresión exclusiva y elegante.

    LYNX, una serie de diseño unificada con los atributos de sostenibilidad característicos de Mora, supera las exigencias de la vida contemporánea. Los mezcladores y duchas LYNX para baños y spas cuentan con nuestra experiencia de ducha de clase mundial, con tecnología de temperatura constante y patrones de rociado lujosos. En las unidades de cocina, nuestra innovación líder en ahorro de agua se integra con una forma que explora curvas y perfiles delgados y planos. La colección está disponible en un elegante cromo pulido o en un negro mate atmosférico.

    El elegante kit de ducha LYNX de alto rendimiento tiene una forma atemporal en acabados contemporáneos en cromo o negro mate. Fácil de combinar con su interior y exquisito de usar.

    Cromado, número de artículo: 341300 RSK: 8283458 NRF: 1385615

    Negro mate, número de artículo: 341300.12 RSK: 8283459 NRF: 1385616

    Especificaciones
      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Lead Free material
    Especificaciones técnicas
    • Referencia341300
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosLYNX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia