LYNX es la nueva colección de Mora que unifica los más altos estándares tecnológicos sostenibles y funcionales de Mora con una estética atemporal y una selección de materiales de primera calidad. Cada pieza ofrece una experiencia sin concesiones en cromo y negro mate para una expresión exclusiva y elegante.
LYNX, una serie de diseño unificada con los atributos de sostenibilidad característicos de Mora, supera las exigencias de la vida contemporánea. Los mezcladores y duchas LYNX para baños y spas cuentan con nuestra experiencia de ducha de clase mundial, con tecnología de temperatura constante y patrones de rociado lujosos. En las unidades de cocina, nuestra innovación líder en ahorro de agua se integra con una forma que explora curvas y perfiles delgados y planos. La colección está disponible en un elegante cromo pulido o en un negro mate atmosférico.
El elegante kit de ducha LYNX de alto rendimiento tiene una forma atemporal en acabados contemporáneos en cromo o negro mate. Fácil de combinar con su interior y exquisito de usar.
Cromado, art.no: 341600 RSK: 8283449
Conforme a la normativa LEED (6 l/min) - N.º de artículo: 341600.LD6 RSK: 8283451
Negro mate, nº art.: 341600.12 RSK: 8283450
Conforme a la normativa LEED (6 l/min) - N.º de artículo: 341600.12LD6 RSK: 8283452
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |