Publique sus productos
LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c
LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c
LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c
LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c

    LYNX Shower kit with bath mixer 160 c/c

    Traducido por Google,

    LYNX es la nueva colección de Mora que unifica los más altos estándares tecnológicos sostenibles y funcionales de Mora con una estética atemporal y una selección de materiales de primera calidad. Cada pieza ofrece una experiencia sin concesiones en cromo y negro mate para una expresión exclusiva y elegante.

    LYNX, una serie de diseño unificada con los atributos de sostenibilidad característicos de Mora, supera las exigencias de la vida contemporánea. Los mezcladores y duchas LYNX para baños y spas cuentan con nuestra experiencia de ducha de primera clase, con tecnología de temperatura constante y patrones de rociado lujosos. En las unidades de cocina, nuestra innovación líder en ahorro de agua se integra con una forma que explora curvas y perfiles delgados y planos. La colección está disponible en un elegante cromo pulido o en un negro mate atmosférico.

    El kit de baño y ducha LYNX mejora sin esfuerzo el estilo de su baño y su experiencia de baño. En cromo limpio y negro mate, ofrece una estética mejorada y tecnología del agua a su alcance.

    Cromado, número de artículo: 341700 RSK: 8283457

    Negro mate, número de artículo: 341700.12 RSK: 8283474


    Especificaciones
    • Consist of:

      LYNX thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic bath mixer with swivel spout.
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

      LYNX shower set (art.no. 34100):

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes
      • With Easy-Clean anti-limescale system
    Especificaciones técnicas
    • Referencia341700
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosLYNX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)257
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)3.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia