Publique sus productos
Mora Izzy F+ Kitchen Mixer
Mora Izzy F+ Kitchen Mixer
    Archivados

    Mora Izzy F+ Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with integrated tap function for connector to water filters. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut . Chrome. RSK 8304014 NRF 4290183 Mora Izzy exudes harmony and elegance and enhances even the most beautiful kitchen. Mora Izzy owes its characteristic look to the elegant curves of the pipe. The version shown here is a kitchen mixer with a fixed or swivel spout. You can change the spout from fixed to swivel mode with an easy adjustment on the back of the mixer.
    Especificaciones
    • Single lever mixer with integrated tap function for connector to water filters. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia703062
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora Izzy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)337
    • Ancho (mm)37
    • Profundidad (mm)248
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets