Publique sus productos
Mora Rexx T5 Shower mixer
Mora Rexx T5 Shower mixer

    Mora Rexx T5 Shower mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de ducha con conexión hacia abajo. Parada de seguridad y función Eco. De latón homologado 4MS. 160c/c. Cromo. RSK 8343985 707050.0011 Cromo/negro. RSK 8343986 707060 150 c/c Cromo. RSK 8343991 NRF 4290257 LVI 6360623 VVS 722714104 707060.0011 150 c/c Cromo/negro. RSK 8343992 NRF 4290258 LVI 6360625 VVS 722714124 707060.DB 150 c/c. Cromo. Con conexiones en S (2x 701001). Con su diseño simple y minimalista, los mezcladores Mora Rexx son la esencia del diseño y la funcionalidad escandinavos. Su innovación radica en su precisión. Cuando la tradición y la artesanía se encuentran con métodos de fabricación de última generación y un diseño inspirador, el resultado es Mora Rexx. La versión que se muestra aquí es una hermosa mezcladora de baño con una funcionalidad líder en el mundo, que brinda seguridad y comodidad insuperables.
    Especificaciones
    • With shower connection down. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia707050
    • Familia de productoShower Mixers
    • Grupo de productosMora Rexx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)275
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.945
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa