Publique sus productos
MD-160 Mur de Persiennes Acoustiques
MD-160 Mur de Persiennes Acoustiques
    Morad

    MD-160 Mur de Persiennes Acoustiques

    El sistema MD-160 Mur de Persiennes Acoustiques es una solución moderna diseñada para reducir el ruido generado por equipos técnicos instalados en tejados o fachadas de edificios, tales como unidades HVAC, sistemas de ventilación y dispositivos de aire acondicionado. Proporciona aislamiento acústico efectivo mientras mantiene una apariencia arquitectónica limpia, lo que lo convierte en una opción ideal para proyectos que requieren tanto rendimiento como armonía visual.

    Las persianas están fabricadas con aluminio extruido duradero y rellenas con lana mineral acústica de 50 mm de grosor, ofreciendo una reducción de ruido certificada de 12 (-1,-2) dB, tal como lo confirman las pruebas realizadas en el Centro de Diseño y Investigación Naval acreditado. El sistema permite el libre flujo de aire con un área abierta del 35,5% y presenta un espaciamiento fijo de las persianas de 153 mm.

    El sistema MD-160 se puede montar en marcos de acero, aluminio o madera, lo que ofrece flexibilidad para diferentes tipos de construcciones. No hay limitaciones de altura, y el espaciado máximo de los soportes es de 2500 mm, lo que permite cubrir eficientemente grandes áreas técnicas manteniendo la integridad estructural.

    La longitud estándar de las persianas es de 6000 mm, con la opción de longitudes de extrusión personalizadas a solicitud. El sistema está disponible en una amplia gama de colores RAL, así como en aluminio crudo o acabados anodizados para adaptarse a los requisitos específicos del proyecto y garantizar una resistencia a largo plazo a las inclemencias del tiempo y daños mecánicos.

    Especificaciones
      • Material: Aluminio extruido
      • Relleno: Lana mineral acústica de 50 mm
      • Distancia de las persianas: 153 mm
      • Área abierta: 35,5%
      • Rendimiento acústico: 12 (-1,-2) dB
      • Longitud estándar de las persianas: 6000 mm (longitudes personalizadas disponibles)
      • Altura máxima de instalación: Ilimitada
      • Espaciamiento máximo entre soportes: 2500 mm
      • Estructura de montaje: Marcos de acero, aluminio o madera
      • Acabados: Recubrimiento en polvo RAL, aluminio crudo, aluminio anodizado
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMD-160-acoustic-louvre-wall
    • Familia de productoParedes de lamas
    • Grupo de productosMD-160
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-03
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC011406
    • Nombre ETIMFaçade louver
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África