Publique sus productos
529W Podiatry/Wound Care Chair
MTI

529W Podiatry/Wound Care Chair

Traducido por Google,
El sillón de podología y cuidado de heridas MTI 529W cumple con la normativa ADA y está diseñado para facilitar el acceso y la salida del paciente, garantizando la igualdad de acceso. Este sillón cuenta con un reposapiés motorizado rediseñado con una bandeja extraíble de acero inoxidable para residuos. Con una alta capacidad de peso de 385 kg (850 lb) y un asiento más ancho, el 529W es ideal para pacientes bariátricos. Gracias a las avanzadas tecnologías SmartTech™ y ComfortSync™, el 529W ofrece lujo, comodidad y seguridad óptimos. Mejore su práctica de podología y cuidado de heridas con el sillón MTI 529W, diseñado para optimizar la experiencia del paciente y brindar una accesibilidad excepcional.
Especificaciones
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    30"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    850 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Especificaciones técnicas
  • Referencia529w-podiatry-wound-care-chair-529W-001-80
  • Familia de productoPodiatry
  • Grupo de productosWound Care
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniClass Medical Procedure Tables